商品詳細
真空関連機器
小形真空レギュレータ
- 形番
- VSRVV
NEW
プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。
- 業種
- 搬送
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 実装
- 半導体製造工程(後工程)
【ワンプッシュロック】
圧力調整は片手で簡単調整。ロックはワンプッシュ。
【50%の軽量化を実現】
本体を樹脂に、金属部材質はアルミニウムを使用。当社従来品より最大50%の軽量化を実現。
【銅を不使用】
流路部にSUS、アルミ合金を使用、銅イオンを嫌う用途に最適。
【耐オゾン材料を標準使用】
特殊ニトリルゴムを採用。弁部、ダイヤフラム部には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
VSRVV-※Z | プッシュロックタイプ | |
VSRVV | 調圧ネジ・ロックナットタイプ | 2022/10/31 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示