商品詳細
継手・チューブ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ 超小形ジョイント
- 形番
- F
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
超小形タイプで、豊富なバリエーションを揃えています。
P80:禁油処理
- 業種

【超小形タイプ】
ガイドを設け、差し込みやすく抜けにくい独自の構造を採用。
ソフトナイロンチューブ・ウレタンチューブ兼用。
超小形ジョイントバーブ継手は適用チューブ外径Φ3.2、Φ4を共通化。
ニッケルメッキ処理により耐食性向上。
| 形番 | 名称 | 形状 | 接続口径(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FT※ | バーブ継手(クリーン機器用) | ストレート,エルボ,ティ,バーブニップル | M3, M5, 1/8 | |
| FC※ | クランプ継手(クリーン機器用) | ストレート,エルボ | M5, 1/8 | |
| FNS | 両ネジニップル(クリーン機器用) | ストレート | M3, M5 | |
| FS※ | ソケット(クリーン機器用) | ストレート,エルボ,ティ | M3 ,M5 | |
| FA※ | アジャスタブルソケット(クリーン機器用) | エルボ,ティ,クロス,変形チーズ | M3, M5 | |
| FB※ | ブシュ(クリーン機器用) | - | 1/8, 1/4 | |
| FWS | 隔壁(クリーン機器用) | - | M5, Rc1/8 | |
| FPL | プラグ(クリーン機器用) | - | M3, M5 | |
| FLS | 延長(クリーン機器用) | - | M5 | |
| FM※ | マニホールド(クリーン機器用) | - | - | |
| FGS | ガスケット(クリーン機器用) | - | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示