商品詳細
継手・チューブ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズニュージョイント(ミニタイプ)
- 形番
- GWJ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
小形のワンタッチ継手タイプで、豊富なバリエーションを揃えています。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可
P80:禁油処理
- 業種

【小形化】
ボディサイズをさらに小形化した省スペースタイプ。配管のデッドスペースが大幅に縮小可能。
| 形番 | 名称 | 形状 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GWJS※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | ストレート | M3, M5, R1/8 | |
| GWJL※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | エルボ | M3, M5, 1/8, ねじなし | |
| GWJY※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | Y形チーズ | ねじなし | |
| GWJT※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | チーズ | M3, M5, 1/8, ねじなし | |
| GWJP※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | プラグ | ブランクプラグ | |
| GWP※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | プラグ | ブランクプラグ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示