商品詳細
継手・チューブ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズニュージョイント
- 形番
- GW
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
空気圧配管用ワンタッチ継手です。省スペース対応のコンパクトサイズです。快適な作業環境、装置にフィットしたホワイトボディの難燃性タイプです。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可
P80:禁油処理
- 業種

【コンパクトサイズ】
チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
なめらかな挿入と確実なシールを実現。
エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
ボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。

【ワンタッチ取付け】
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。
チューブとの継手のシールは、V型形状パッキンを採用。
正確なシールと軽い力で挿入可能。
【信頼性の高い保持力】
チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。
【チューブの取外しが容易】
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、スムーズに取外しが可能。
【ねじ部シール剤塗付が標準】
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
シールテープの巻付け不要となり、工数低減。
シールが均一となり、漏れなどの心配が不要。
形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 接続口径(R) | 備考 |
---|---|---|---|---|
GW※ | ニュージョイント(クリーン機器用) | Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16 | M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- GWS
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示