商品詳細
空気用圧力センサ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)
- 形番
- PPE
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。
P70:発塵防止
P80:禁油処理
- 業種

【選べる配管接続方法】
R1/8
Φ6プラグ
φ6ワンタッチ継手
【選べる出力】
印加圧力に比例したアナログ電圧1~5Vを出力する3線式(PPE-Aシリーズ)
ON・OFF出力タイプの2線式が選択可能。(PPEシリーズ)
【高耐圧】
負圧タイプ(V01)の耐圧は0.6MPaと高く、加圧による真空破壊にも使用可能。
【防塵・防水性能】
保護構造IP65、水のかかる場所でも設置可能。
形番 | 名称 | 圧力レンジ(MPa) | 接続口径(R,Φ) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PPE | スイッチ出力(1点)(クリーン機器用) | -0.1~1.0 | 1/8, 6 | |
PPE-※A | アナログ出力(1-5V)(クリーン機器用) | -0.1~1.0 | 1/8, 6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示