商品詳細
電空レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ薄形電空レギュレータ
- 形番
- MEVT
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【薄型14mm、軽量80g】
集積度が高く、最大24連のマニホールド化が可能。
【省配線対応】
シリアル伝送(DeviceNet、CC-Link)、集中端子台、Dサブコネクタに対応。
【取付2方向】
底面、背面の2方向の取付が可能。
【高精度・高応答】
繰返し精度:0.3%F.S.
応答時間:0.1sec(無負荷時)
| 形番 | 名称 | 圧力制御範囲(MPa) | 接続口径(Φ) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| EVT-P70 | 単体(クリーン機器用) | 0~0.1 | 4, 6 | |
| MEVT-P70 | マニホールド(クリーン機器用) | 0~0.5 | 4, 6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- コントローラ
- 電空レギュレータ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示