商品詳細
真空関連機器
デジタル表示付真空用圧力スイッチ
- 形番
- VSUS
【視認性】
真空スイッチの表示には、視認性に優れたLED表示を採用。
設定圧力と印加圧力をLEDで表示。
【2タイプの出力】
2点スイッチ出力とアナログ出力付の2タイプをご用意。
用途に合わせて選択可能。
配線にはコネクタ方式を採用し、配線レイアウトが容易。
【安定した精度】
電子スイッチによる圧力検出のため、精度が安定。
【選べる配管接続方式】
ワンタッチ継手、M5めねじ、直付の3タイプをご用意。
用途に合わせて選択可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSUS-NW | NPN:出力2点 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付 | |
| VSUS-NA | NPN:出力1点+アナログ出力 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付 | |
| VSUS-PW | PNP:出力2点 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付 | |
| VSUS-PA | PNP:出力1点+アナログ出力 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- 真空関連機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示