商品詳細
レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーンレギュレータ
- 形番
- RC2000
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。
P90:ステンレス材料使用、禁油処理
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_897_PIgQ_large.jpg)
【禁油仕様】
精密洗浄(接ガス部)を施し、クリーンルームにて組立から包装まで一貫生産。
接ガス部にはグリースを不使用。
【コンパクト・大流量】
両面50㎜のコンパクトサイズながら、0.8㎥/minの大流量を実現。
(1次圧0.7MPa、設定圧0.5MPa、圧力降下0.1MPa時の流量)
【リバース機能付】
1次側圧力が排気されると、2次側圧力が1次側へリバースする機能付き。
2次側に圧力が残らず、安全性を重視。(背圧が加わらない場合)
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 設定圧力範囲(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
RC2000-8-P90 | クリーンレギュレータ(クリーン機器用) | 1/4 | 標準:0.05~0.7, 低圧:0.02~0.2 | |
RC2000-10-P90 | クリーンレギュレータ(クリーン機器用) | 3/8 | 標準:0.05~0.7, 低圧:0.02~0.2 | |
RC2000-15-P90 | クリーンレギュレータ受注生産(クリーン機器用) | 1/2 | 標準:0.05~0.7, 低圧:0.02~0.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示