商品詳細
レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズレギュレータ
- 形番
- R※※00-P5・P7
NEW
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。

【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。

【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 設定圧力(MPa) | クリーン仕様 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| R2000 | レギュレータ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R3000 | レギュレータ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R4000 | レギュレータ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R6000 | レギュレータ(クリーン機器用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R2100 | リバースレギュレータ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R3100 | リバースレギュレータ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R4100 | リバースレギュレータ(クリーン機器用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | |
| R6100 | リバースレギュレータ(クリーン機器用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | P70, P74(受注生産品) | 
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示