商品詳細
フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズインライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
P90:禁油処理、ステンレス材使用
P94:禁油処理、ステンレス材使用、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可
- 業種

【独自の中空糸膜採用】
中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現。
樹脂タイプは透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認可能。

【長寿命】
寿命も大幅に向上。平膜式と比べ、約5倍にアップ。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損。
同一流量なら小形・軽量化が可能。

【用途例】
イオナイザー

【用途例】
液晶基板搬送(非接触)

形番 | 名称 | 接続口径 | 処理流量(ℓ/min(ANR)) | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FCS500 | 樹脂タイプ(クリーン機器用) | 'R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ8 | 50 | クリーン仕様・禁油処理仕様 | |
FCS500-P9※ | ステンレスタイプ(クリーン機器用) | 'Rc1/8, Rc1/4 | 50 / 80 | P90, P94 | |
FCS1000 | 樹脂タイプ(クリーン機器用) | R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ12 | 300~400 | クリーン仕様・禁油処理仕様 | |
FCS1000-P9※ | ステンレスタイプ(受注生産)(クリーン機器用) | Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 | P90, P94 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示