商品詳細

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーン排気フィルタ

形番
FAC

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 接続口径最大処理流量(ℓ/min(ANR)) 備考
FAC10プラグ形(クリーン機器用)Φ4, Φ6, Φ8, Φ104, 10, 20, 35
FAC100サイレンサ形(クリーン機器用)R1/8, R1/4100
FAC200サイレンサ形(クリーン機器用)R3/8, R1/2200
FAC3000モジュラー形(クリーン機器用)Rc3/8, Rc1/2600

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル