商品詳細
フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーン排気フィルタ
- 形番
- FAC
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。
- 業種

【クリーンルーム内での直接排気を実現】
中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化。(ろ過度0.01μm、除去効率99.99%以上)
クラス10以下のクリーンルーム内においてエア機器の排気口へ取り付けるだけで、直接排気が可能。
従来の外部排気は一切要らず、配管の手間・スペース・コストを大幅に削減可能。

【プラグ形】(FAC10シリーズ)
手で挿入するだけで取付完了。
レギュレータの呼吸穴、シリンダの排気処理、バルブのパイロットエアの排気処理に最適。

【サイレンサ形】(FAC100・FAC200シリーズ)
おねじ式、消音機能付。
バルブのRポートに直接取付可能。

【モジュラー形】(FAC3000シリーズ)
他のモジュラー機器(C形・T形ブラケット、配管アダプタ、ディストリビュータ等)と接続すれば配管不要。
集中排気、大流量排気に最適。

形番 | 名称 | 接続口径 | 最大処理流量(ℓ/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|
FAC10 | プラグ形(クリーン機器用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 4, 10, 20, 35 | |
FAC100 | サイレンサ形(クリーン機器用) | R1/8, R1/4 | 100 | |
FAC200 | サイレンサ形(クリーン機器用) | R3/8, R1/2 | 200 | |
FAC3000 | モジュラー形(クリーン機器用) | Rc3/8, Rc1/2 | 600 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示