商品詳細

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズエアフィルタ

形番
F※000-P7

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。

【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。

【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)ろ過度(μm)クリーン仕様 備考
F※000-P7エアフィルタ(クリーン機器用)1/4, 3/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. 15, 0.3P70, P74

商品一覧へ戻る