商品詳細
フィルタ・レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズフィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:排気処理
P74:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種

【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。

【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | クリーン仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| W※000-P7 | フィルタレギュレータ (クリーン機器用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | P70, P74(受注生産品) | |
| W※※00-P7 | リバースフィルタレギュレータ (クリーン機器用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | P70, P74(受注生産品) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示