商品詳細
真空用電磁弁
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ クリーンブロー用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FVB-P90
2023/12/28販売終了
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【販売終了】
中真空に対応した小形直動式電磁弁です。軽量、コンパクトでシール力が高く、各種真空システム、装置への搭載に最適です。
【受注生産品】
- 業種

【真空保持】
真空漏れ量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下、中真空で使用可能。
【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。
【バリエーション】
5つのコイルサイズ、複数のオリフィス径から最適な選定が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径 | クリーン仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FVB21 | クリーンブロー用(クリーン機器用) | Rc1/8 | Φ1, Φ2 | P90 | 2023/12/28 販売終了 |
| FVB31 | クリーンブロー用(クリーン機器用) | Rc1/8, 1/4 | Φ3, Φ4 | P90 | 2023/12/28 販売終了 |
| FVB41 | クリーンブロー用(クリーン機器用) | Rc1/4, 3/8 | Φ4, Φ5 | P90 | 2023/12/28 販売終了 |
| FVB51 | クリーンブロー用(クリーン機器用) | Rc1/4, 3/8 | Φ4, Φ5, Φ7 | P90 | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示