商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
P70:排気処理

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

ソフトウェア

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【シリアル通信対応】
IO-Link追加 。(2020年12月)
CC-Link IE Field追加。(2020年11月)

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。(4GA/BRシリーズシングルソレノイドバルブ)
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

形番 名称 配管ポート位置クリーン仕様 備考
3GA※3ポート単体バルブ(クリーン機器用)ダイレクト配管P70
4GA※5ポート単体バルブ(クリーン機器用)ダイレクト配管P70
3GB※3ポート単体バルブ(クリーン機器用)ベース配管P70
4GB※5ポート単体バルブ(クリーン機器用)ベース配管P70
M4GA※個別配線マニホールド(クリーン機器用)ダイレクト配管P70
M4GB※個別配線マニホールド(クリーン機器用)ベース配管P70
M4GA※-T※省配線マニホールド(クリーン機器用)ダイレクト配管P70
M4GB※-T※省配線マニホールド(クリーン機器用)ベース配管P70
MN4GA※個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)ダイレクト配管P70
MN4GB※個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)ベース配管P70
MN4GA※-T※省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)ダイレクト配管P70
MN4GB※-T※省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)ベース配管P70

商品一覧へ戻る