商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【シリアル通信対応】
IO-Link追加 。(2020年12月)
CC-Link IE Field追加。(2020年11月)
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。(4GA/BRシリーズシングルソレノイドバルブ)
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | クリーン仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3GA※ | 3ポート単体バルブ(クリーン機器用) | ダイレクト配管 | P70 | |
| 4GA※ | 5ポート単体バルブ(クリーン機器用) | ダイレクト配管 | P70 | |
| 3GB※ | 3ポート単体バルブ(クリーン機器用) | ベース配管 | P70 | |
| 4GB※ | 5ポート単体バルブ(クリーン機器用) | ベース配管 | P70 | |
| M4GA※ | 個別配線マニホールド(クリーン機器用) | ダイレクト配管 | P70 | |
| M4GB※ | 個別配線マニホールド(クリーン機器用) | ベース配管 | P70 | |
| M4GA※-T※ | 省配線マニホールド(クリーン機器用) | ダイレクト配管 | P70 | |
| M4GB※-T※ | 省配線マニホールド(クリーン機器用) | ベース配管 | P70 | |
| MN4GA※ | 個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用) | ダイレクト配管 | P70 | |
| MN4GB※ | 個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用) | ベース配管 | P70 | |
| MN4GA※-T※ | 省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用) | ダイレクト配管 | P70 | |
| MN4GB※-T※ | 省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用) | ベース配管 | P70 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示