商品詳細
吸着パッド
吸着パッド
- 形番
- VSP
NEW
様々な形状、材質のバリエーションをご用意しております。各種あらゆるワークと多様な搬送環境に対応可能できるワイドバリエーションを揃えています。
【パッド形状】スタンダード、スポンジ、ベローズ、多段ベローズ、長円、ソフト、ソフトベローズ、すべり止め、薄物用、フラット、吸着痕防止タイプ、包装袋用、金属検出器用、メカ式破壊機能付
- 業種

【新タイプ:包装袋用吸着用】
袋物ワーク全般に対応する新形状の吸着パット。液体の入った袋やパウチパックに最適。
食品衛生法適合・FDA適合材料を採用。

【新タイプ:金属検出機用】
金属粉配合シリコーンパット採用。反応が良い鉄仕様と摩耗粉が錆びにくいSUS仕様の2種類を用意。

【新タイプ:メカ式破壊機能付】
真空破壊エアでホルダ内蔵ピンを押し出してワークを離脱。離脱時のワーク吹き飛ばしを防止。

| 形番 | 名称 | パッド径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSP-※R | 一般形 | Φ1~Φ200 | |
| VSP-※A | 深形 | Φ15~Φ100 | |
| VSP-※RM | 小形 | Φ0.7~Φ4 | |
| VSP-※S | スポンジタイプ | Φ10~Φ100 | |
| VSP-※B | べローズタイプ | Φ6~Φ100 | |
| VSP-※W | 多段べローズタイプ | Φ10~Φ50 | |
| VSP-※E | 長円タイプ | Φ2~Φ8 | |
| VSP-※L | ソフトタイプ | Φ4~Φ40 | |
| VSP-※LB | ソフトべローズタイプ | Φ6~Φ20 | |
| VSP-※K | 滑り止めタイプ | Φ10~Φ50 | |
| VSP-※P | 薄物用タイプ | Φ8~Φ20 | |
| VSP-※F | フラットタイプ | Φ10~Φ30 | |
| VSP-※Q | 吸着痕防止タイプ | Φ10~Φ30 | |
| VSP-※PB | 包装袋用吸着用 | Φ20~40 | |
| VSP-※BE・BD | 金属検出機用 | Φ10~20 | |
| VSP-KE※Y | メカ式破壊機能付 | Φ2.5~10 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示