商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCX
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
薄さ、軽さ、剛さの3拍子揃ったリニアスライドシリンダです。狭いスペースでの用途に最適です。
P72:排気処理
P73:真空掃引
- 業種
【薄形】
徹底した薄形化により、LCGに比べ高さ寸法を60mmから34mmに半減。
省スペース用途に最適。
重ねて使用しても、68mmの薄形設計。
【軽量化】
LCGに比べ製品質量が半減。
可動部の軽量化が可能ですのでタクトアップ、省エネに貢献。
【高剛性】
セパレート方式の幅広リニアガイドを採用。
薄形・軽量ながらLCGと同等の剛性を実現。
【左右対称設計】
配管、ストッパの左右両側取付が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | Standard stroke length (mm) | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LCX | 複動・片ロッド形(クリーン機器用) | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | P72, P73 | |
LCX-※L | 複動・片ロッド形 ロングストローク(クリーン機器用) | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | P72, P73 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示