商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCG
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです。
P72:排気処理
P73:真空掃引
- 業種

【ガイドボールを4列配置にしたリニアガイドを採用】(Φ12~)
ガイドボールを4列に配置し、荷重方向を選ばず安定した動作が実現。
2列配置のガイドと比較し、ガイドボールの接触幅が小さいため、回転時に発生する摩擦抵抗も少なく、滑らかな動作で且つ、精度、剛性の高い製品。

【高剛性】
スライドテーブルの材質は、ステンレス或いは鋼を採用。
幅広ガイドとの組み合わせで、より剛性が向上。

【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装備など、設計面の自由度が極めて高い商品。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク (mm) | クリーン仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCG-P7 | 複動・片ロッド形 クリーン仕様(クリーン機器用) | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | P72, P73 |
- 検索条件
- 形番
- L
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示