商品詳細
ガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STG
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました。
P72:排気処理
P73:真空掃引
- 業種

【高荷重対】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。
【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。
【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。
【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。

【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | クリーン仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| STG-B | 複動・片ロッド形(クリーン機器用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | P72, P73 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示