商品詳細
ガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【用途に合わせたすべり軸受】
ロッドの不回転精度、±0.08mm。
剛性も高く横荷重に強い構造。

【最小モデルのサイズは幅33mm×高さ15.5mm】
ガイド付シリンダとしては、極めて小さい省スペースタイプ。

【シリンダ側面での取付が可能。】
狭いスペースでも複数個を並べて設置。

【小物部品搬送ラインに最適】
位置決め、クランプ、圧入、リフター、プッシャー等、幅広い用途に適合。

形番 | 名称 | チューブ内径 | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
STM-B | 複動・片ロッド形・ころがり軸受(クリーン機器用) | Φ6, Φ10 | P72, P73 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示