商品詳細
一般形シリンダ
ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。生産終了の従来商品SCP※2シリーズとの互換性があります。
- 業種
【コンパクト設計】
チューブ内径Φ6、Φ10、Φ16の超小形。
全長も短く、コンパクトを追求。
【小形シリンダスイッチでさらにコンパクト】
小形シリンダスイッチ「Tシリーズ」採用でスイッチ高さが1/2。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SCPD3 | 複動・片ロッド形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPS | 単動・押出し形 | φ2.5, φ4 | |
SCPS3 | 単動・押出し形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPH3 | 単動・引込み形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-T | 複動・耐熱形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-※C | 複動・ゴムエアクッション付 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-F | 複動・微速形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-O | 複動・低速形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-D | 複動・両ロッド形 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPS3-M | 単動・回り止め形 | φ10, φ16 | |
SCPD3-M | 複動・回り止め形 | φ10, φ16 | |
SCPD3-V | 【受注生産品】複動・バルブ付 | φ10, φ16 | |
SCPS3-V | 【受注生産品】単動・バルブ付 | φ10, φ16 | |
SCPD3-K | 【受注生産品】複動・高荷重付 | φ6, φ10, φ16 | |
SCPD3-Z | 【受注生産品】複動・スピードコントローラ付 | φ10, φ16 | |
SCPD3-DT | 【受注生産品】複動・両ロッド・耐熱形 | φ6, φ10, φ16 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示