商品詳細
省スペース形シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。
P7:排気処理
P71:真空掃引
P5:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
P51:真空掃引、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
- 業種

【設置しやすいシンプルな形状】
マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能。

【軽量・省スペース】
マウントブロックを一体化されたことにより、省スペース、軽量化を実現。

【検出スイッチがスッキリ】
検出スイッチを付けてもほとんど出っ張りスペースなし。

【メンテナンス性アップ】
新しい取付方法を採用し、メンテナンス性を向上。

形番 | 名称 | チューブ内径 | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SMG | 複動・片ロッド形(クリーン機器用) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | P7, P71, P5, P51 | |
SMG-F | 複動・微速形(クリーン機器用) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | P7, P71 |
- 検索条件
- 形番
- SM
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示