商品詳細
一般形シリンダ
クリーン機器用P5※・P7※シリーズ スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
P7:排気処理
P71:真空掃引
P5:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
P51:真空掃引、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
- 業種

【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。
【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。
形番 | 名称 | チューブ内径 | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SCM | 複動・片ロッド形(クリーン機器用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | P7, P71, P5, P51 | |
SCM-Q | 複動・落下防止形(クリーン機器用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | P7, P71, P5, P51 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示