商品詳細
消音器
屋外向け商品Wシリーズ サイレンサ 金属ボディタイプ
- 形番
- SL-W
屋外用 WPシリーズ
【メンテナンス可能】
エレメント交換が可能。
【高い消音効果】
消音効果20dB[A]以上
| 形番 | 名称 | 接続口径 (R) | 適用シリンダチューブ径 | 消音効果(dB[A]) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-8A | サイレンサ 金属ボディタイプ(屋外向け) | 1/4 | Φ50~Φ100 | 20以上 | |
| SL-10A | サイレンサ 金属ボディタイプ(屋外向け) | 3/8 | Φ63~Φ140 | 20以上 | |
| SL-15A | サイレンサ 金属ボディタイプ(屋外向け) | 1/2 | Φ75~Φ180 | 20以上 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 消音器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示