商品詳細

消音器

屋外向け商品Wシリーズ サイレンサ 金属ボディタイプ

形番
SL-W

屋外用 WPシリーズ

排出されるエアで発生する、排気騒音を減音するサイレンサの金属ボディタイプです。全シリーズ軽量・小形化で統一しました。エレメント交換が可能になり、長く使えます。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【メンテナンス可能】
エレメント交換が可能。

【高い消音効果】
消音効果20dB[A]以上

形番 名称 接続口径 (R)適用シリンダチューブ径消音効果(dB[A]) 備考
SL-8Aサイレンサ 金属ボディタイプ(屋外向け)1/4Φ50~Φ10020以上
SL-10Aサイレンサ 金属ボディタイプ(屋外向け)3/8Φ63~Φ14020以上
SL-15Aサイレンサ 金属ボディタイプ(屋外向け)1/2Φ75~Φ18020以上

商品一覧へ戻る