商品詳細
レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ 小形フィルタ・レギュレータ
- 形番
- BW7019
屋外用 WPシリーズ
コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。
- 業種
【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。
【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。
【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BW7019-2C | 小形フィルタ・レギュレータ(屋外向け) | 1/4 | 1.0 | 0.04~0.83 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示