商品詳細

レギュレータ

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ

形番
RW※000-W

屋外用 WPシリーズ

【NEW】屋外仕様レギュレータとしてR3000シリーズを追加しました。また屋外仕様レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。またシリーズ全機種で温度仕様を強化しました。

屋外使用における耐久性を保証。
カバー、ゲージプラグはオールメタルです。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済です。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応。

【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。

【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。

【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。

【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)

形番 名称 接続口径(Rc, NPT, G)最高使用圧力(MPa)設定圧力(MPa) 備考
RW3000-Wレギュレータ(屋外向け )1/4, 3/81.00.05~0.85
RW4000-Wレギュレータ(屋外向け)1/4, 3/8, 1/21.0 0.05~0.85
RW8000-Wレギュレータ(屋外向け)3/4, 11.00.05~0.85

商品一覧へ戻る