商品詳細
フィルタ
屋外向け商品Wシリーズ 大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF5000
屋外用 WPシリーズ
ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【受注生産品】
- 業種
【SUSベッセル(容器)採用】
オイルフリー化に対応し、全機種SUS304。
【省エネエレメント搭載】
圧損を従来比1/2まで削減。
【こだわりのドレン排出システム】
強制排出方式でありながらエアロスゼロの新オートドレン採用。
【遠隔管理が可能】
差圧スイッチによるアラーム出力により、エレメント管理可能。
【簡単メンテナンス】
上部フランジを取り外すだけで簡単エレメント交換。
形番 | 名称 | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|
AF5000P | メインラインフィルタ(屋外向け) | 3 | |
AF5000S | マイクロエレッサ(屋外向け) | 0.3 | |
AF5000M | マイクロエレッサ(屋外向け) | 0.01 | |
AF5000X | マイクロエレッサ(屋外向け) | 活性炭による吸着 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示