商品詳細
フィルタ
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- MW※000-W
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様オイルミストフィルタとしてM3000シリーズを追加しました。また屋外用オイルミストフィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種
【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応。
【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。
【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。
【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。
【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)
形番 | 名称 | 接続口径 (Rc,NPT,G) | 備考 |
---|---|---|---|
MW3000-W | オイルミストフィルタ(屋外向け) | 1/4, 3/8 | |
MW4000-W | オイルミストフィルタ(屋外向け) | 1/4, 3/8, 1/2 | |
MW8000-W | オイルミストフィルタ(屋外向け) | 3/4, 1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示