商品詳細
フィルタ
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ
- 形番
- FW※000-W
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様フィルタとしてF3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_555_Z1XP_large.jpg)
【低温使用可能】
最低周囲温度-20℃対応。
【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。
![](../../src/features_img/features_img_558_3w6Z_fg.jpg)
【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。
![](../../src/features_img/features_img_561_zeTe_fg.jpg)
【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。
![](../../src/features_img/features_img_565_9Eqh_fg.jpg)
【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)
![](../../src/features_img/features_img_568_EtRi_fg.jpg)
形番 | 名称 | 接続口径 (Rc, NPT, G) | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
FW3000 | エアフィルタ(屋外向け) | 1/4, 3/8 | 5, 0.3 | |
FW4000 | エアフィルタ(屋外向け) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5, 0.3 | |
FW8000 | エアフィルタ(屋外向け) | 3/4, 1 | 5, 0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示