商品詳細
フィルタ・レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ 配管アダプタ
- 形番
- AW※00-W
屋外用 WPシリーズ
ストレート型はメンテナンス時配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_2206_DUDX_large.jpg)
【ストレート形 A※00-W】
アダプタを利用することにより、メンテナンスの時には配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能。
単体機器の接続口径変更時にアダプタを使用するとより便利。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 適用機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AW※00-W | 配管アダプタセット(屋外向け) | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 4000~8000シリーズ | |
AW※00-W-B※1W | 配管用アダプタセット(屋外向け) | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 4000~8000シリーズ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示