商品詳細
ボールバルブ
屋外向け商品WPシリーズ エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CHB-W・CHG-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様エアオペレイト式のボールバルブの仕様を強化しました。
エアオペレイト式のボールバルブです。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能です。電磁弁搭載タイプもご用意しました。
- 業種

【低温での使用を想定】
最低周囲温度-20℃対応商品。
【屋外使用における耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。
【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。
【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品をオプション対応。
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。
【使いやすさ】
2ポート弁は両方向加圧が可能。
| 形番 | 名称 | 作動方式 | ボディ材質 | 接続口径 (Rc) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHB-W | 2ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 複動作動形 | ステンレス | 3/8~2 | |
| CHB-WR1 | 2ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 単動作動形・NC形 | ステンレス | 3/8~2 | |
| CHB-WR2 | 2ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 単動作動形・NO形 | ステンレス | 3/8~2 | |
| CHG-W | 3ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 複動作動形 | ステンレス | 1/2~2 | |
| CHG-WR1 | 3ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 単動作動形・常時B-C流路 | ステンレス | 1/2~2 | |
| CHG-WR2 | 3ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 単動作動形・常時A-C流路 | ステンレス | 1/2~2 | |
| CHB-WV1 | 2ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 複動作動形・NC形 | ステンレス | 3/8~2 | |
| CHB-WX1 | 2ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 単動作動形・NC形 | ステンレス | 3/8~2 | |
| CHG-WV1 | 3ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 複動作動形・常時B-C流路 | ステンレス | 1/2~2 | |
| CHG-WX1 | 3ポート・スタンダードボア(屋外向け) | 単動作動形・常時B-C流路 | ステンレス | 1/2~2 |
- 検索条件
- 形番
- CHB
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示