商品詳細
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(10.3mm幅)
- 形番
- VSNP・VSNPM
小形・軽量で、特に高さ寸法をコンパクト化した真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】0.4 (㎟)
- 業種
- ハンドリング
【小形・軽量】
取付けスペースに制約のあるお客様に最適。
製品高さをコンパクト化。
【高速かつ安定した応答性】
主弁に直動バルブを採用し、高速かつ安定した応答性を実現。
(ON/OFF=5㎜sec以下)
【4種類の圧力センサを用意】
圧力センサは、アナログ出力タイプを4種類を用意。
形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
---|---|---|---|---|
VSNP | 単体 | 0.3~0.7 | 0.4 | |
VSNPM | マニホールド | 0.3~0.7 | 0.4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示