商品詳細

真空ポンプシステム

真空切換ユニット(10.3mm幅)

形番
VSNP・VSNPM

小形・軽量で、特に高さ寸法をコンパクト化した真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】0.4 (㎟)

業種
  • ハンドリング
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形・軽量】
取付けスペースに制約のあるお客様に最適。
製品高さをコンパクト化。

【高速かつ安定した応答性】
主弁に直動バルブを採用し、高速かつ安定した応答性を実現。
(ON/OFF=5㎜sec以下)

【4種類の圧力センサを用意】
圧力センサは、アナログ出力タイプを4種類を用意。

形番 名称 使用圧力(MPa)真空弁有効断面積(㎟) 備考
VSNP単体0.3~0.70.4
VSNPMマニホールド0.3~0.70.4

商品一覧へ戻る