商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
屋外向け商品WPシリーズ NAMUR対応セレックスバルブ
- 形番
- 4F1・3-NM-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様の4F3-NAMURシリーズの温度仕様を強化しました。またシリーズ全体でオプションも追加しました。
信頼ある4FシリーズにNAMURインターフェース対応シリーズをオプション化。
非防爆、防爆シリーズに対応します。
- 業種
【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応。
(4F3NAMURシリーズ)
【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)。
【NAMUR対応】
4F1・3シリーズにNAMURインターフェース対応シリーズをオプション化。
NAMUR規格準拠の工業用バルブにダイレクトに取付可能。
形番 | 名称 | 音速コンダクタンス C[dm3/(s・bar)] | 接続口径 | 周囲温度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4F1※0-NM | 5ポートバルブ(屋外向け) | 1.6 | NAMUR規格(Rc1/4) | -10℃~60℃ | |
4F3※0-NM | 5ポートバルブ(屋外向け) | 3.1 | NAMUR規格(Rc1/4) | -10℃~60℃ | |
4F3※0-NM-WC | 5ポートバルブ(屋外低温環境向け) | 3.1 | MAMUR規格 (Rc1/4) | -20℃~60℃ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示