商品詳細
ライフサイエンス機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高耐食用直動式2ポート電磁弁
- 形番
- HB-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
高耐食ステンレスボディです。純水に対応します。静粛性に優れています。実績豊富な電磁弁です。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種
【高耐食】
ボディ材質にSUS316を採用。
形番 | 名称 | オリフィス(㎜) | 接続口径 | シール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HB31-FP2 | NC(通電時開)形(食品製造工程向け商品) | Φ3 | Rc1/8, Rc1/4 | FKM | |
HB41-FP2 | NC(通電時開)形(食品製造工程向け商品) | Φ4 | Rc1/4, Rc3/8 | FKM |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示