商品詳細
乾燥エア用電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- ADK11-Z-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久のダイアフラムタイプの電磁弁です。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_11927_4Nso_large.jpg)
【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。
【バリエーション】
ボディ材質(黄銅、ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム)の選択が可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
ADK11-Z-FP2 | NC形(食品製造工程向け商品) | Rc1/4~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示