商品詳細
ボールバルブ
食品製造工程向け商品FPシリーズ エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CHB-FP2・CHG-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
エアオペレイト式のボールバルブです。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能です。電磁弁搭載タイプもご用意しました。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_11945_3NGG_large.jpg)
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。
【使いやすさ】
2ポート弁は両方向加圧が可能。
【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズに対応。
スプリングリターンタイプ、電磁弁付もラインアップして様々な用途に対応可能。
形番 | 名称 | 作動方式 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CHB-FP2 | 2ポートスタンダードボア(食品製造工程向け商品) | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
CHG-FP2 | 3ポート(食品製造工程向け商品) | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
CHB-R-FP2 | 2ポートスタンダードボア(食品製造工程向け商品) | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
CHG-R-FP2 | 3ポート(食品製造工程向け商品) | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示