商品詳細
ボールバルブ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動式ボールバルブ2・3ポート弁
- 形番
- MXB1-FP2・MXG1-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
低圧損でウォータハンマの少ない電動式ボールバルブです。幅広い接続口径とオプションバリエーションで一般流体から純水まで様々な流体の制御が可能です。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
- 業種

【安全】
ボール弁方式でウォータハンマを解消。
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【使いやすさ】
2ポート弁は両方向加圧が可能。
【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズをラインアップ。
禁油仕様など様々な用途に対応可能。
| 形番 | 名称 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MXB1-FP2 | 2ポートスタンダードボア(食品製造工程向け商品) | ステンレス | Rc3/8~2 | |
| MXG1-FP2 | 3ポート(食品製造工程向け商品) | ステンレス | Rc1/2~2 | |
| MXB1D-FP2 | 2ポートスタンダードボア リレー付(食品製造工程向け商品) | ステンレス | Rc3/8~2 | |
| MXG1D-FP2 | 3ポート リレー付(食品製造工程向け商品) | ステンレス | Rc1/2~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示