商品詳細

エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)

食品製造工程向け商品FPシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

形番
SAB-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

接続口径Rc1/4~80フランジまで幅広いサイズを揃えたシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水、空気、蒸気、低真空に対応、電磁弁搭載形もご用意しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【信頼性】
外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式で、異物に強く開閉が確実。

【多種流体対応】
水、空気、低真空、蒸気に対応するシリーズをラインアップ。
各シリーズでボディ、シール材質をオプション選択することにより、さらに幅広い流体に対応が可能。

【作業性向上】
アクチュエータ部を4方向に変更可能で配管、配線作業が容易。

形番 名称 作動方式作動区分接続口径 備考
SAB※A-FP1圧縮空気・ガス(食品製造工程向け商品)エアオペレイト式NC・NO・複動Rc1/4~80フランジ

商品一覧へ戻る