商品詳細
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSXP・VSXPM
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】
2方弁仕様:3.5, 4.5 (㎟)
3方弁仕様:3.0, 3.6 (㎟)
- 業種

【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディにより、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、およびDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。
【真空破壊時間を大幅短縮】
3ポート弁仕様は、真空供給用主弁を3ポート弁にすることにより、真空から大気圧に至るまでの所要時間(真空破壊時間)を大幅に短縮。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VSXP-D | 単品・2ポート | 0.3~0.7 | 3.5, 4.5 | |
| VSXP-T | 単品・3ポート | 0.3~0.7 | 3.5, 4.5 | |
| VSXPM-D | マニホールド・2ポート | 0.3~0.7 | 3.0, 3.6 | |
| VSXPM-T | マニホールド・3ポート | 0.3~0.7 | 3.0, 3.6 | |
| VSXPM-Z | マニホールド・ミックス仕様 | 0.3~0.7 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示