商品詳細

蒸気用電磁弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁

形番
SPK-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

耐久性を向上(100万回)した差圧0から作動する蒸気専用電磁弁です。PTFE角リングによる特殊シール構造により蒸気の外部漏れのリスクを低減しています。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【信頼性】
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減。

【信頼性】
異物に強い独自のピストン構造。

【耐久性】
蒸気用としてコイルアクチュエータ部を最適化し、耐久回数100万回を実現。

形番 名称 使用圧力(MPa)接続口径 備考
SPK11-15A-FP2パイロットキック式(食品製造工程向け商品)0~1.0Rc1/2
SPK11-20A-FP2パイロットキック式(食品製造工程向け商品)0~1.0Rc3/4
SPK11-25A-FP2パイロットキック式(食品製造工程向け商品)0~1.0Rc1

商品一覧へ戻る