商品詳細
専用流体用電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- EXA-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

【低消費電力】
消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能。
【大流量】
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御。
【小形・軽量】
大流量対応ダイアフラムと継手内蔵により小形化、樹脂製ボディにより軽量化。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| EXA-C※-FP2 | 樹脂ボディワンタッチ継手付(食品製造工程向け商品) | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12ワンタッチ継手付 | 0.01~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示