商品詳細

多種流体用電磁弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB-FP2・AG-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

多種流体に対応する直動式電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。

【バリエーション】
豊富なオリフィス径、コイルオプションの組合せで様々な用途に対応。

形番 名称 接続口径 備考
AB-FP22ポート単体バルブ(食品製造工程向け商品)Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
AG-FP23ポート単体バルブ(食品製造工程向け商品)Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8

商品一覧へ戻る