商品詳細

多種流体用電磁弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ 直動式2・3ポート電磁弁

形番
USB-FP2・USG-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

多種流体に対応し装置搭載に最適な小形直動式電磁弁です。樹脂ボディ、継手一体形もラインナップし様々な用途に対応します。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクト】
コンパクト設計で装置搭載に最適、樹脂ボディはバーブ継手一体形もラインアップ。

【選びやすさ】
ボディ材質(黄銅、ステンレス、PPS樹脂)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム)の選択で低真空を含む多種流体に対応。

形番 名称 オリフィス(mm)接続口径 備考
USB2-FP22ポート(食品製造工程向け商品)Φ1, 1.5M5, M6, バーブ継手付
USB3-FP22ポート(食品製造工程向け商品)Φ1.6, 2.3, 3.2Rc1/8, M6, バーブ継手付
USG2-FP23ポート(食品製造工程向け商品)Φ1, 1.5M5, M6, バーブ継手付
USG3-FP23ポート(食品製造工程向け商品)Φ1.2, 1.6, 1.8Rc1/8, M6, バーブ継手付

商品一覧へ戻る