商品詳細
モーターレス
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ
- 形番
- ECV-FP1
一部バリエーション販売終了
食品製造工程用 FP※シリーズ
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ベルト駆動タイプで、ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。クリーン環境下での搬送に最適。

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全6タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最高速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECV-14-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品) | 135mm | 25kg | 2000mm/s | |
| ECV-17-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品) | 170mm | 45kg | 2000mm/s | |
| ECV-22-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品) | 220mm | 85kg | 2000mm/s | |
| ECV-05-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品) | 50mm | 3kg | 2000mm/s | 2024/8/31 販売終了 |
| ECV-06-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品) | 65mm | 3kg | 2000mm/s | 2024/8/31 販売終了 |
| ECV-10-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(食品製造工程向け商品) | 102mm | 10kg | 1600mm/s | 2024/8/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示