商品詳細
吸着パッド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 吸着パッド
- 形番
- VSP-FP2
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
様々な形状、材質のバリエーションをご用意しております。各種あらゆるワークと多様な搬送環境に対応可能できるワイドバリエーションを揃えています。
【パッド形状】スタンダード、スポンジ、ベローズ、多段ベローズ、ソフト、ソフトベローズ、薄物用、フラット、包装袋用タイプ、金属検出機用タイプ
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

【新タイプ:包装袋用吸着用】
袋物ワーク全般に対応する新形状の吸着パット。液体の入った袋やパウチパックに最適。
食品衛生法適合・FDA適合材料を採用。

【新タイプ:金属検出機用】
金属粉配合シリコーンパット採用。反応が良い鉄仕様と摩耗粉が錆びにくいSUS仕様の2種類を用意。
食品衛生法適合・FDA適合材料を採用。

| 形番 | 名称 | パッド径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSP-※R-FP2 | 一般形(食品製造工程向け商品) | Φ1~Φ200 | |
| VSP-※A-FP2 | 深形(食品製造工程向け商品) | Φ15~Φ100 | |
| VSP-※S-FP2 | スポンジタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ10~Φ100 | |
| VSP-※B-FP2 | べローズタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ6~Φ100 | |
| VSP-※W-FP2 | 多段べローズタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ10~Φ50 | |
| VSP-※L-FP2 | ソフトタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ4~Φ40 | |
| VSP-※LB-FP2 | ソフトべローズタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ6~Φ20 | |
| VSP-※P-FP2 | 薄物用タイプ(食品製造工程向け商品) | Φ8~Φ20 | |
| VSP-※F-FP2 | フラットタイプ(食品製造工程向け商品) | Φ10~Φ30 | |
| VSP-※PB-FP2 | 包装袋用吸着用(食品製造工程向け商品) | Φ20~40 | |
| VSP-※BE・BD-FP2 | 金属検出機用(食品製造工程向け商品) | Φ10~20 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示