商品詳細

消音器

食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ

形番
SMW2-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形・軽量・高流量】
小形軽量でありながら、このクラス最大の有効断面積を達成。

【高い消音効果】
消音効果23dB(A)以上。消音効果の高いPP焼結体エレメントをボディと一体化形成することにより、消音効果が向上。

【プッシュロック式ニードルを採用】
ワンタッチで確実なニードルロックが行えるプッシュロック式のツマミを採用。

【環境設計】
オールプラスチック材料を使用しているため、廃棄時にはごみの分別が不要。

形番 名称 接続口径(R)適用シリンダチューブ内径消音効果(dB[A]) 備考
SMW2-6A-FP1サイレンサ付メタリングバルブ(食品製造工程向け商品)1/8Φ20~Φ5023以上
SMW2-8A-FP1サイレンサ付メタリングバルブ(食品製造工程向け商品)1/4Φ32~Φ7528以上

商品一覧へ戻る